Намерете точно това, което търсите в този продуктов списък.
Миксери и флоумейкъри за разбъркване и поддържане на определена среда в суспензия
Циркулационни помпи
ALPHA са високоефективни циркулационни помпи с променлива скорост, предназначени за системи за отопление, климатизация и битова гореща вода. Помпит...
ALPHA Reader е мобилен продукт за хидравлично балансиране на радиатори в комбинация с ALPHA2 и смартфон през Bluetooth с приложението Grundfos GO B...
Submersible wastewater pumps
APG помпите са предназначени за изпомпване на отпадъчни води, води със съдържание на шлам, подпочвени и канални води. Оборудвани са с режеща систем...
Капсуловани помпи
Модул за повишаване на налягането
Нагнетателни модули
Хоризонтални многостъпални помпи
Модули за повишаване на налягането
Новата помпена система BMSX от Грундфос е с уникална конструкция, предназначена за обезсоляване на морска и друга солена вода.
Комуникационни интерфейси
Осовозасмукваща многостъпална с близко куплиране
CM, CME са надеждни, тихи и компактни помпи с хоризонтален засмукващ край. Модулната конструкция на помпата улеснява изработването на персонализира...
CM/CME са надеждни, тихи и компактни хоризонтални, осово-засмукващи помпи. Модулният дизайн на помпата я прави лесна за приложение в персонализиран...
COMFORT са енергийно ефективни циркулационни помпи за гореща вода, предназначени за едно- и двуфамилни къщи. Помпите са подходящи за питейна вода б...
CONLIFT1 са помпи за отстраняване на кондензат, подходящи за изпомпване на кондензат, събиран под нивото на канализацията, или такъв, който не може...
Аксесоари
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Контролер за помпи, проектиран за работа с комунални водни съоръжения. Пълна защита на една помпа.
Pump controller designed for control and monitoring of up to six pumps in parallel.
Inline multi stage pumps
Вертикална многостъпална центробежна помпа с вход и изход на едно и също ниво.
Вертикална многостъпална центробежна помпа с вграден честотен преобразувател. Материалите в помпата, които са в допир с изпомпваната течност, са от...
Вертикални многостъпални помпи с подновяем двигател MGEFlex за соларни, вятърни и АС източници на захранване. Работи както с АС, така и с DC напреж...
Принадлежности
Designed for monitoring and control of SQFlex submersible pumps in solar applications.
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
Мембранни помпи
Цифрови дозиращи помпи за прецизно дозиране на химикали, позволяващи усъвършенстван контрол на процесите и интегриране с управлението на системата.
Гамата Механични помпи на Grundfos са серия от изключително здрави помпи за приложения, изискващи надеждно дозиране при високи налягания. Механични...
Потопяемите дренажни помпи (DP) от Грундфос са с мотори в диапазона от 0.9-2.6 kW. Помпите са с полуотворено многоканално работно колело, което мож...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
DPK дренажните помпи от Грундфос са конструирани със затворено, полуотворено или SuperVortex свободно работно колело за употреба в множество сградн...
Отводнителните помпи DWK от Грундфос са конструирани със затворено, полуотворено или SuperVortex свободно работно колело за употреба в множество сг...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Помпите EF от Грундфос са с едноканално полуотворено работно колело за 30 mm свободен проход, предназначени да изпомпват отточни и други течности к...
Нови продукти
Grundfos Connect is a plug & play internet-based system, that gives you an efficient and cost-effective alternative to more costly SCADA systems.
Нашият интуитивен инструмент за мобилен контрол на помпи, който ви предоставя моментни данни за помпата и който е предназначен да ви спести време и...
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Интернет-базирана система, която ви предоставя ефикасна и икономична алтернатива спрямо по-неикономичните системи.
Детайлен, базиран на измервания анализ за работата на помпата ви в момента и предложения за бъдещи икономии на енергия и подобрена работа.
Hydro EN помпеният комплект е проектиран в съответствие с EN 12845 стандарта за работа с чиста прясна вода в автоматични спринклерни инсталации, хи...
Система за повишаване на налягането
Усъвършенствана и енергийно ефективна система за повишаване на налягането на чиста вода. Предлага се с 2-6 паралелно свързани помпи, вграден усъвър...
Енергийно ефективни системи за повишаване на налягането на чиста вода. Предлагат се с 2-4 паралелно свързани помпи с честотно управление, вграден у...
Hydro Solo-E е напълно оптимизирана бустерна система, предназначена за системи, в които е изключително важно поддържане на постоянно налягане. Тя с...
Минимизирайте разходите и осигурете ефективност на помпата за целия и живот. Една инспекция ви дава представа за базовите условия в инсталацията и ...
Възложени външно монтажни задачи на Grundfos персонал, за да сте сигурни, че помпите ви са в надеждни ръце.
On/Off controls
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Помпите Jet са самозасмукващи едностъпални центробежни помпи. Помпите са предназначени за различни приложения в градината и бита, включително водос...
Бустерните помпи Jet са самозасмукващи едностъпални центробежни помпи с разширителен съд за налягане. Бустерните помпи са предназначени за различни...
Потопяемите дренажни помпи (DP) от Грундфос са с мотори от 0.9-2.6 kW. Помпите са с полуотворено многоканално работно колело, способно да прекарва ...
KPL помпата с работно колело с аксиален поток е проектирана за висок дебит при нисък напор.
Помпата KWM със смесен поток е проектирана за висок дебит при среден напор.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Horizontal split case pumps
Хоризонталната помпа с разделен корпус и двойно засмукване LS е предназначена за приложения с големи дебити, малка NPSH и висока ефективност.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Електронно управлявани и високоефективни циркулационни помпи за обществени сгради
Стандартни мотори
Стандартни мотори с контрол на скоростта
Grundfos MIXIT е цялостен смесителен кръг с функции, проектирани да задоволят всяка нужда както в отоплителните, така и в охладителните системи. MI...
Стандартни мотори от външен доставчик
Потопяеми двигатели
Motor Protection for motor and pumps.
Потопяеми двигатели за SQ помпи
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Потопяеми двигатели за SQFlex помпи
Immersible pumps
Вертикални многостъпални центробежни и винтови помпи за монтаж в резервоари
Endsuction machine tool pumps
Близко куплирана осово засмукваща помпа с полуотворено Vortex работно колело.
MULTILIFT са компактни подемни станции за събиране и отвеждане на отпадни води в един предварително сглобен агрегат във вътрешността на сградите. M...
Осовозасмукваща едностъпална с близко куплиране
Осово засмукващи близко куплирани помпи по EN 733
Осово засмукващи близкокуплирани помпи съгласно ISO 2858
Endsuction long coupled single stage
Осово засмукващи дългокуплирани помпи съгласно EN 733
Далечно-куплирани нормално засмукващи помпи съгласно ISO 2858
NS е издръжлива центробежна помпа, предназначена за повишаване на нивото на вода в битови, промишлени и селскостопански инсталации. NS се предлага ...
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dire...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct con...
Инверторът за възобновяема слънчева енергия е соларен инвертор без връзка към електроснабдителната мрежа, който разширява фамилията соларни помпени...
S помпите са гама помпи с работно колело със свободен проход, конкретно конструирани за изпомпване на канални и отпадъчни води в множество общински...
Submersible groundwater pumps
SB, SBA са потопяеми многостъпални бустерни помпи, предлагащи опростено инсталиране без допълнителни действия и надеждна работа за битови приложени...
SCALA са интегрирани самозасмукващи помпи за усилване по налягане тип "всичко в едно", предназначени за битова употреба. Бустерните помпи осигурява...
Grundfos потопяемите помпи за канални води SE (1.1-11 kW) са оборудвани или с S-tube® (SE1), или със SuperVortex работно колело (SEV). Свободният ...
Потопяемите помпи за канални води SE/SL на Grundfos (9-30 kW) са оборудвани или с S-tube®, или със SuperVortex работно колело (SLV). Свободният пр...
Submersible and dry-installed Grundfos SE/SL pumps (frame size 56) are fitted with open S-tube® (SE and SL) impeller. The pumps are designed for a...
Потопяемите помпи за канални води с режеща система SEG от Грундфос (0.9-4 kW) са предназначени за изпомпване на отпадъчни води, съдържащи шлам води...
Програма на групата за продукти за измерване и превключване. Преобразуватели, сензори, поплавъци, ключове, измерващи уреди, трансмитери, сонди и св...
Получавате бърз и лесен достъп до най-често използваните резервни части за стандартни Grundfos помпи и системи.
Потопяемите помпи за канални води SL на Grundfos (1.1-11 kW) са оборудвани или с S-tube® (SL1), или със SuperVortex (SLV) работно колело. Свободни...
Сензорният модул SM 113 е проектиран за осъществяване на интерфейс със сензорите на помпата и комуникира през електрическата мрежа с модула IO 113.
SOLOLIFT2 е малка, компактна, готова за монтаж автоматична подемна станция с вградени мощни режещи системи. Подемната станция е подходяща за изпомп...
SP от Грундфос са потопяеми сондажни помпи, предназначени за изпомпване на подпочвени води. Те са изцяло от неръждаема стомана и се предлагат в 3 в...
Резервните части от Grundfos са висококачествени компоненти, които позволяват оптимизиране на работата на системата и намаляване на престоите от не...
SQ помпите от Грундфос са компактни потопяеми помпи, предназначени за битово водоснабдяване от подпочвени води в частни жилища, малки водоснабдител...
SQ помпите от Грундфос са компактни потопяеми помпи, предназначени за поддържане на постоянно налягане при битово водоснабдяване от подпочвени води...
SQE помпите от Грундфос са компактни потопяеми помпи, предназначени за приложения с поддържане на постоянно налягане при битово водоснабдяване от п...
Потопяеми помпи с вграден инвертор за задвижване от соларни, вятърни и АС източници на захранваща енергия. Работи както с АС, така и с DC напрежение
Програмна група потопяеми сензори за хидростатични измервания на ниво.
Термично сканиране от Grundfos ще ви помогне да откриете опасности в контролното табло и, следователно, да предотвратите инциденти и избегнете прес...
Inline single stage pumps
Едностъпални линейни центробежни помпи с механично уплътнение на вала. Помпите са близко куплирани, т.е. помпата и моторът са отделни блокове
Едностъпални линейни помпи
UNILIFT AP са потопяеми помпи за отпадни води, подходящи както за временен, така и за постоянен свободен монтаж. Помпите UNILIFT AP са подходящи за...
UNILIFT CC е едностъпална потопяема помпа, предназначена за изпомпване на чиста, неагресивна вода и сиви води до водно ниво от само 3 mm. Тя има дв...
UNILIFT KP е компактна потопяема помпа от неръждаема стомана, предназначена за изпомпване на неагресивни и сиви води. Тя може да се използва като п...
Uno-, Duolift са системи с една и две помпи, подходящи за събиране и изпомпване на отпадни води от сутерени и мазета, откъдето те не могат да бъдат...
UPA е компактна битова високоефективна проточна помпа за повишаване на налягането, предназначена за жилищни сгради. UPA повишава налягането на вода...
Не-електронно управлявани циркулационни помпи за битови сгради с контрол на скоростта
UP, UPS Series 200 са едно- и трискоростни циркулационни помпи за битови и търговски отоплителни системи. Те се предлагат от различни материали, ко...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...
Да бъдете постоянно информирани за състоянието на оборудването ви позволява да вземете необходимите мерки за предотвратяване на скъпоструващи престои.
Аксесоари за дозиращи помпи
Аксесоари, предназначени за решения за отпадъчни води.
Дистанционни управления на Grundfos, използвани за инсталиране, мониторинг, информация за неизправности и конфигуриране на помпи и системи посредст...
Оставете на нас да се погрижим за помпената ви система, докато вие се грижите за бизнеса си.
Стандартен двигател
Електрически аксесоари за продукти на Grundfos
Измервателни усилватели и контролери за дозиращи процеси
Диспечерите на налягане са интелигентни хидравлични станции, позволяващи автоматично управление на помпите във водоснабдителни и бустерни системи. ...
Оптимизирайте ефективността и надеждността, намалете консумацията на енергия и оперативните разходи с помощта на нашата услуга лазерно съосяване на...
Механични аксесоари за продуктите на Grundfos
CMB, CMBE са компактни бустерни комплекти, предназначени за водоснабдяване за битови и леки търговски приложения. Модулната конструкция на помпата ...
Помпените станции на Грундфос са фабрично сглобени и са предназначени за събиране и изпомпване на дренажни, дъждовни или отпадъчни води. Представен...
Безплатен, необвързващ анализ на работата на помпите ви към момента, който ще ви помогне да намерите потенциални икономии на енергия.
Разширителните съдове за налягане GT са дълготрайни резервоари, подходящи за управление на налягането в битови, търговски и промишлени приложения в...
Цялостни ремонтни услуги, извършвани в сервиз, за всички необходими ремонти за помпата, включително опции за доставка
Хлор, Хлорен диоксид, Електрохлориране
Соларните модули генерират фотоволтаична мощност и доставят DC електричество от слънчевото греене към SQFlex, MGFlex и RSI инверторите
Максимализирайте работата и ефективността на помпената си система чрез усъвършенствани услуги за пускане в експлоатация от промишлени експерти.