Продукти за отоплителни системи

116264_GFS_Heating_topbanner_868x350px_OLD_ALPHA2
ALPHA2

Четирите нови функции на ALPHA2 я правят още по-издръжлива

Нов по-добър режим на стартиране на помпата: Автоматично отблокиране на работното колело на помпата

Летен режим на работа: Регулиране на производителността на помпата през лятото - повишаване на енергийна ефективност

Устойчовост на намагнетизирани частици: Предотвратява натрупването на малки метални частици и блокиране на помпата

Защита от работа на сухо: Предотватява работата на сухо, когато няма течност в системата

Научете повече за ALPHA2

 

MAGNA3

Интелигентната многофункционнална помпа MAGNA3. Лесен монтаж.

Най-добрата многофункционнална циркулационна помпа на пазара - за най-добрите инсталации.

  • Намалява консумацията на електроенергия с до 85%
  • Лесна за инсталация, експлоатация и поддръжка
  • Функция AUTOADAPT гарантира, че осем от всеки 10 инсталации могат да разчитат на функция за автоматичен избор на оптимална настройка

Научете повече за MAGNA3

Отопление

Искате повече приложения?

Ние имаме решение за всяко приложение.

Вижте пълната гама