Продуктова гама бустерни помпи от Grundfos

Продуктова гама бустерни помпи от Grundfos

Продуктовата гама бустерни помпи от Grundfos предлага разнообразие от решения за налягане на водата. От просто и надеждно решение до интелигентно управление на помпата, което автоматично се адаптира към променливото входно налягане и цялостното потребление на вода в дома. Така може да осигурите оптимален комфорт на вашите клиенти с помпата, която най-добре отговаря на техните нужди.  

Цялата гама помпи за усилване на налягането е проектирана с оглед на бързина и лекота на инсталирането. 3 лесни стъпки – свържете, обезвъздушете и включете – и сте готови. 

Ако търсите нисък шум, гамата предлага оптимален комфорт посредством минимизиране на шума от помпата или инсталацията. Така крановете могат да се използват тихо – дори и през нощта. 

Лесно инсталиране със SCALA2

Искате ли лесно инсталиране? Нашите помпи са проектирани за лесно инсталиране. Например, нашата SCALA2 разполага с всички компоненти, необходими за осигуряване на идеално налягане на водата, и може да бъде инсталирана с 3 лесни стъпки.

  1. Свържете тръбите: Благодарение на регулируемите входни и изходни съединения можете лесно да премествате с +/-5°, за да постигнете бързо инсталиране.  
  2. Обезвъздушете помпата: Голямата пробка за обезвъздушаване ви позволява бързо и лесно да напълните с вода.  
  3. Включете помпата в контакт и помпата ще се стартира: По подразбиране помпата ще осигурява налягане на водата от 3 bar, независимо от входното налягане и броя на отворените точки на потребление. 

Имате ли съмнения дали Вашата инсталация е правилна? Не забравяйте, че винаги можете да видите нашето бързо ръководство, което идва заедно с помпата SCALA2 в нейната кутия.  
Вижте „Как се инсталира водната бустерна помпа SCALA2“, за да научите повече за лесното инсталиране.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА SCALA2

 

Избирайте всеки път най-добрата помпа

Избирането на правилната помпа за повишаване на налягането е лесно. Гледайте филма, за да видите как ръководството за бърз избор за повишаване на налягането може да направи работния ви ден по-лесен. 

ИЗТЕГЛЯНЕ НА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ ИЗБОР

Разгледайте решенията на Grundfos за дома. Ние имаме разнообразие от продукти, предназначени да направят дома по-удобен, с лесно инсталиране и изключително надеждна работа. Пълната гама предлага първокласни решения за водата в домове и градини – от водоснабдяване до отвеждане на отпадни води и циркулация на топла вода, независимо дали имате нужда от бустерна помпа „всичко в едно“, надеждно решение за отводняване или помпа за подпочвени води, удобна за инсталатора. Разгледайте нашия интерактивен дом, за да намерите идеалното решение за задачата си.