Unilift CC

Преглед

Преглед

Unilift CC е едностъпална потопяема помпа за дренажи, предназначена за изпомпване на дренажни води и отпадни дренажни води. Unilift CC може да изпомпва до ниво на водата 3 mm над пода, когато се отстрани филтърната решетка. Unilift CC е подходяща както за постоянен, така и за временен монтаж. Unilift CC е снабдена с възвратен вентил с клапа на изхода, за да не се допусне връщане на потока от тръбната система. Има адаптер за лесно свързване с размери 3/4”, 1” и 1 1/4”.

Филтърната решетка е от неръждаема стомана, а главните части на помпата, например външният и вътрешният кожух, са от композитни материали.

Multibox B-CC7 представлява Unilift CC в съчетание с допълнителни елементи, каквито са маркуч с куплиране тип Storz, адаптер за резбовано куплиране тип Storz и кутия с перфорирани мрежови страни, която да се използва като предфилтър за помпата. Това е идеално решение за използване като авариент комплект за еднофамилни къщи в случай на наводнение.

Приложения

Unilift CC е проектирана за изпомпване на:

  • Дъждовна вода в градинарството
  • Вода от реки и езера
  • Дъждовна вода, дренажна вода или вода от наводнения
  • Вода за пълнене/празнене на контейнери, водоеми, резервоари и др.
  • Отточни води от душове, перални машини и мивки под нивото на канала.
  • Вода в басейни
  • Дренажни води в изкопи
  • Подпочвени води (приложения за понижаване на нивото)
  • Отточни води от надлези, подлези и др.

Характеристики и предимства

  • Композитни материали
  • Филтърна решетка от неръждаема стомана
  • Самообезвъздушаващ се вентил в дръжката
  • Предлага се с превключвател за ниво
  • Подходяща за ниски нива на изсмукване
  • Ниско тегло.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ползи

  • Лесен монтаж
  • Самообезвъздушаване
  • Ниско всмукване
Брошури

Брошури

 

Продукти за отпадни води

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Референтни случаи
Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg