SQFlex

Преглед

Преглед

Семейството SQFlex е решение за водоснабдяване с опазване на околната среда. Помпите SQFlex са снабдени с мотор с постоянен магнит, който разрешава ефективното използване на енергия от природата. Помпената система предлага идеалното решение за водоснабдяване в отдалечени райони, където водата е оскъдна, а електроснабдяване липсва или е ненадеждно.

Соларните панели SQFlex и вятърните турбини допринасят за характерния климатичен профил на всяка отделна обаст. Резервна система с акумулатор може да съхранява допълнителната енергия, която се генерира, и да се включи, когато няма наличие на енергия от природата.

SQFlex е нещо повече от просто помпа – това е завършена интелигентна система. Благодарение на вградената си електроника, помпата може да използва както постояннотоково, така и променливотоково захранване, без да изисква външен инвертор.

Пълната гама се състои от десет различни размера помпи: Четири помпи с винтов ротор за приложения, при които се изисква висок напор, и шест центробежни помпи за приложения, където е необходим по-голям дебит.

Приложения

Системите SQFlex са подходящи за приложения в отдалечени места:

  • Села, училища, болници, малки къщи
  • Напояване във ферми и парници
  • Животновъдни паркове и ферми
  • Резервати.

Характеристики и предимства

  • Снабдяване с възобновяема енергия: соларни панели или вятърни турбини
  • Вградена електроника, лесен монтаж
  • Надеждно водоснабдяване
  • Ниски експлоатационни разходи
  • Защита от работа "на сухо".

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ползи

  • Възобновяема енергия
  • Висока ефективност
  • Широк работен обхват
Брошури

Брошури

 

SQFlex – брошура за продукта

GRUNDFOS SQFLEX (Water, wherever, whatever) (Product brochure)

The complete SQFlex pump range consists of 11 different pump sizes: 5 helical rotor pumps for medium to high heads and low to medium flows, and 6 centrifugal pumps for shallow heads and high flows. It is available in two different stainless steel material variants: type AISI 304 as standard and type AISI 316 for slightly aggressive water. The pump is fitted with a highefficiency motor for DC and AC voltage. This makes pump sizing and selection extremely easy.

Grundfosliterature-1663877.pdf (1 MB)

SQFlex – брошура за продукта

The World of SQFlex (Product brochure)

Brochure with SQFlex case stories

Grundfosliterature-146931.pdf (587 KB)

Референтни случаи
Сервиз
Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg