SE

Преглед

Преглед

Помпите Grundfos SEV и SE1 са предназначени за работа с отпадни, процесни и нефилтрирани необработени канални води в общински, комунални и промишлени приложения с тежък режим.

Тези две много авангардни серии помпи се предлагат с ефективни едноканални и SuperVortex работни колела, което позволява свободното преминаване на твърди частици с размер до 100 mm. Това силно намалява риска от запушване и гарантира максимално време без престои и ниски експлоатационни разходи.

Помпите SEV и SE1 могат да се монтират посредством система за автокуплиране или с фиксирани тръбни съединения, потопени или сухи, без отделни приспособления за охлаждане на мотора. Помпите са също подходящи и за самостоятелeн монтаж или като преносими помпи за комунални приложения.

Приложения

Помпите SE са предназначени за оптимизиране на работата на системата. Надеждност, проста поддръжка и пълна съвместимост на системите са някои от основните предимства.

Характеристики и предимства

  • Свързване на кабела чрез куплунг
  • Уникална система за скачване със скоба
  • Едноканални и вихрови работни колела
  • Пренос на частици до 100 mm
  • Уникално пакетно уплътнение на вала
  • Модулна конструкция
  • Минимално време за принудителен престой
  • Мотор, базиран на компоненти с първокласна ефективност
  • Уникално охлаждане на двигателя без течност
  • Много опции за сензори.

Ползи

  • Едноканални и вихрови работни колела
  • Уникална система на охлаждане на двигателя без течност
  • Защитено от влага свързване на кабела чрез куплунг
Брошури

Брошури

 

SE – брошура за продукта

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Продукти за отпадни води

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Waste Water Product

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

Waste Water Product

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (937 KB)

Референтни случаи

Референтни случаи

Сервиз

Сервиз

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg