SE и SL 9-30 kW

Преглед

Преглед

Гамите SE и SL на помпи за отпадни води предоставят най-висока обща ефективност на пазара. Иновационните технологии от Grundfos съчетават интелигентност, двигатели, хидравлика и функционалност, за да посрещнат предизвикателствата на модерните отпадни води, като максимизират хидравличната, електрическата и механичната ефективност на вашите помпи.

Помите се предлагат с работни колела SuperVortex за приложения с изискване за ниски работни часове, съдържание на сухо вещество над 5 % и свободно преминаване на сфери до 100 mm или работно колело S-tube за приложения с изискване за високи работни часове, съдържание на сухо вещество до 3 % и свободно преминаване на сфери до 160 mm.

Работното колело S-tube е единственото на пазара, предназначено да отговори на предизвикателствата на модерните отпадни води с променливо съдържание на сухо вещество. Простата и здрава конструкция на работното колело S-tube предлага хидравлична ефективност от световен клас без компромиси със свободното преминаване.

Конструирани за години експлоатация без неизправности, гамите SE и SL могат да работят потопени или със сух монтаж без охлаждане на двигателя. Освен това те са изключително надеждни и много лесни за сервизиране.

Приложения

Гамите SE и SL са предназначени за работа с отпадни, процесни и нефилтрирани необработени канални води в общински, комунални и промишлени приложения с тежък режим. Те могат да са с перманентен монтаж със система с водещa релсa или с фиксирано тръбно свързване; помпите са също подходящи и за самостоятелeн монтаж или с използване като преносими помпи за комунални приложения.

Характеристики и предимства

  • Ефективност на двигателя IE3 за значителни икономии на енергия и разходи.
  • Интелигентни адаптивни органи за управление осигуряват надеждна експлоатация с ниска консумация на енергия.
  • Вградени аналогови сензори предлагат пълен мониторинг на състоянието на помпите.
  • Дръжка за повдигане, предназначена за оптимална точка на равновесие и правилно повдигане.
  • Гладката, лесна за почистване повърхност е извънредно здрава и устойчива на удари.
  • Един кабел към помпата, което опростява монтажа, пускането в експлоатация и поддръжката на помпата.
  • Устойчив на влага съединител гарантира, че течността не може да проникне в електродвигателя.
  • Патентованото уплътнение за автоматично съединение SmartSeal предоставя напълно херметизирано свързване.
  • Сервизът на лесните за сваляне болтове не изисква специални инструменти.
  • Двойното уплътнение на механичния вал гарантира по-дълга експлоатация с по-малко престои.
  • Късият роторен вал намалява вибрациите, за да предпази уплътненията и лагерите на вала.
  • Затворена охлаждаща система за сух монтаж.
  • Избор измежду работно колело SuperVortex или S-tube .
  • SmartTrim позволява лесно регулиране на хлабината на работното колело за максимална ефективност на помпата.

 


    Facebook Twitter LinkedIn

Ползи

  • Ефективност на двигатели IE3
  • Интегрирани аналогови сензори
  • Ново S-tube работно колело
Брошури

Брошури

 

S-Tube, брошура за продукта

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

Гами GRUNDFOS SE и SL

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (2 MB)

Контакт
Търговски офис

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя