S помпа

Преглед

Преглед

S стоят в основата на много канализационни системи. Те се избират поради тяхната здравина, издръжливост и поради иновационните характеристики, например системата за регулиране на хлабината на работното колело SmartTrim и Smart Seal за предотвратяване на течове.

Системата SmartTrim, използвана в S-помпите улеснява регулирането на фабрично настроената хлабина на работното колело и по този начин поддържането на максималната ефективност на помпата.

Уплътнението на автокуплирането Grundfos SmartSeal предоставя връзка без течове между помпата и основния модул на системата за автокуплиране. Уплътнението на вала може да се върти и в двете посоки. Когато помпите се монтират с отделен тръбопровод, утаяването може да се избегне чрез обратно промиване на системата през редовни интервали.

Приложения

Помпите са подходящи за следните приложения:

  • Пренос на канални води преди уловителните решетки
  • Пренос на необработена вода
  • Изпомпване на вода, съдържаща утайка
  • Изпомпване на промишлени отточни води.

Характеристики и предимства

  • Широка гама
  • SmartTrim
  • Работа с/без охлаждащ кожух
  • Потопен или сух монтаж
  • Едноканални и вихрови работни колела
  • Вградена защита на мотора
  • SmartSeal
  • Широк свободен просвет
  • Работно колело SuperVortex.

Ползи

  • Широк свободен просвет
  • SmartTrim
  • SmartSeal
Брошури

Брошури

 

S – брошура за продукта

S range 1.65 - 5.0 kW (Product brochure)

S range 1.65 - 5.0 kW, range 34 and 42

Grundfosliterature-2261665.pdf (1 MB)

S – брошура за продукта

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW (Product brochure)

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW

Grundfosliterature-1584706.pdf (629 KB)

S – брошура за продукта

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Референтни случаи

Референтни случаи

Сервиз

Сервиз

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg