RMQ

Преглед

Преглед

Модулът за дъждовна вода RMQ е предназначен за контрол и управление на системи за събиране и използване на дъждовна вода.

Модулът открива неизправности в системата за събиране на дъждовна вода и прави необходимите корекции. Когато има недостатъчна дъждовна вода от събиращия резервоар (например подземен резервоар), модулът RMQ превключва на водоснабдяване от водопровода, като така осигурява достатъчно вода в пунктовете на консумация, например тоалетни, кранове.

Връзката между свързания резервоар на водопроводна вода и смукателната тръба от събиращия резервоар се затваря посредством вграден трипътен вентил.

Приложения

Модулът за дъждовна вода е подходящ за пренос на вода от системите за събиране и използване на дъждовна вода в:

  • Еднофамилни или двуфамилни къщи
  • Вили
  • Ферми
  • Градини и оранжерии.

Характеристики и предимства

  • Автоматично превключване между резервоара за дъждовна вода и този на водоснабдителната система
  • Ръчно превключване между резервоара за дъждовна вода и този на водоснабдителната система
  • Звукова/визуална аларма при преливане на резервоара в мрежата.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ползи

  • Автоматично превключване на резервоари
  • Ръчно превключване на резервоара
  • Аларма за преливане
Брошури

Брошури

 

RMQ – брошура за продукта

RMQ (Product brochure)

As water rates increasingly reflect the fact that water is a limited resource to be treated with greater respect, a rainwater collection system has become equally more viable. Rainwater is perfect for those situations where using expensive and limited drinking water is not just unnecessary, but even inappropriate seen from an environmental point of view.

Grundfosliterature-3430.pdf (3 MB)

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg