NK, NKG, NKE, NKGE

Преглед

Преглед

Помпите NK/NKG на Grundfos се използват при водоснабдяване, промишлено усилване по налягане, промишлен пренос на течности, HVAC (отопление, вентилация и климатизация), напояване и обработващата промишленост.
Нормално засмукващите помпи на Grundfos са многоцелеви помпи, подходящи за разнообразни приложения, при които се изисква надеждно и икономично подаване.
 
Всички помпи са несамозасмукващи, едностъпални, центробежни, помпи с аксиален смукателен вход, радиален нагнетателeн изход и хоризонтален вал. Гамата Grundfos NK/NKG обхваща пълна серия от помпи с дълго свързване, които съответстват на EN733 или ISO2858. Помпите са с конструкция със заден демонтаж, която позволява изваждане на двигателя, свързването, лагерната конзола и работното колело, без това да пречи на корпуса на помпата или тръбопроводите. Така и най-големите помпи могат да се сервизират от едно лице с помощта на кран. Гамата помпи ISO2858 се предлага със срок на експлоатация на лагерите от 100,000 часа и може да бъде снабдена с двойни уплътнения. Като опция се предлага версия от неръждаема стомана.

Приложения

Grundfos предлага практически безкрайна гама от нормално засмукващи помпи с дълго свързване (NK). Тяхната здравина и надеждност ги прави идеални за използване в среди с високи изисквания, като следните:

  • Топлофикационни централи
  • Отоплителни системи за жилищни блокове
  • Климатични системи
  • Охладителни системи
  • Промивни системи
  • Други промишлени системи.

Характеристики и предимства

  • Оптимизирана хидравлика в корпуса и работното колело = свободен дебит на течността
  • Уплътнителен О-пръстен между помпения корпус и капака = без риск от течове
  • Корпус, работно колело и уплътнителен пръстен = подобрена корозоустойчивост, без прилепващи елементи
  • Конструкция със заден демонтаж за лесно разглобяване за сервиз
  • Помпата е с електрическо покритие от CED за повишаване на корозоустойчивостта
  • Предлага се с двигатели IE1, IE2 и IE3
  • PN 10/16 и 25 bar
  • Температури до 180 °C
  • Предлага се с редица варианти за уплътнение на вала и материали.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ползи

  • Лесно сервизно обслужване
  • Е-решения
  • Решения с двойно уплътнение
Брошури

Брошури

 

NB/NK

NB/NK

Гама осово засмукващи помпи


Референтни случаи

Референтни случаи

Сервиз

Сервиз

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg