NB, NBG, NBE, NBGE

Преглед

Преглед

Нормално засмукващите помпи на Grundfos се използват при водоснабдяване, промишлено усилване по налягане, промишлен пренос на течности, HVAC (отопление, вентилация и климатизация) и напояване.
Нормално засмукващите помпи на Grundfos са многоцелеви помпи, подходящи за разнообразни приложения, при които се изисква надеждно и икономично подаване.

Помпите NB/NBG на Grundfos са несамозасмукващи, едностъпални, центробежни, помпи с аксиален смукателен вход, радиален нагнетателeн изход и хоризонтален вал. Гамата NB/NBG се състои от помпи от модулен тип с главни размери в съответствие или с EN733, или с ISO2858.

Приложения

Grundfos предлага практически безкрайна гама от нормално засмукващи помпи с близко свързване (NB). Тяхната здравина и надеждност ги прави идеални за използване в среди с високи изисквания, като следните:

  • Топлофикационни централи
  • Отоплителни системи за жилищни блокове
  • Климатични системи
  • Охладителни системи
  • Промивни системи
  • Други промишлени системи.

    Характеристики и предимства

  • Оптимизирана хидравлика в корпуса и работното колело = свободен дебит на течността
  • Уплътнителен О-пръстен между помпения корпус и капака = без риск от течове
  • Корпус, работно колело и уплътнителен пръстен = подобрена корозоустойчивост, без прилепващи елементи
  • Помпата е с покритие от CED за повишаване на корозоустойчивостта
  • Предлага се с мотори IE1, IE2 и IE3
  • Предлага се с редица варианти за уплътнение на вала и материали
  • PN 10,16 и 25 bar
  • За температури до 140 °C.

Ползи

  • Оптимизирана хидравлика в корпуса и работното колело
  • Уплътнителен О-пръстен между помпения корпус и капака
  • Корпус, работно колело и уплътнителен пръстен от различни материали
Брошури

Брошури

 

NB/NK

NB/NK

Гама осово засмукващи помпи


Референтни случаи

Референтни случаи

Сервиз

Сервиз

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg