MULTILIFT

Преглед

Преглед

Компактна и надеждна, подемна станция за пренос на канални води (вкл. фекални води) от от фамилни къщи с контролен блок в комплекта.

Подемната станция е подходяща за отвеждане на канални води от помещения под нивото на земята, сутерени, вили и фамилни къщи. Предлага възможностза директно свързване към тоалетна, позволява монтаж към пода или в шахта, достъпна е във варианти с монофазен и трифазен двигател и се доставя готова за свързване.

Подемните станции дават прости решения на сложни проблеми.

Модулите MULTILIFT са различни по размер - от малки модули MSS за еднофамилни жилища до големи модули MD1, създадени за големи сгради. Независимо от размера, системите MULTILIFT са предназначени за компактност и лесен монтаж, без да привличат вниманието.

Тези подемни станции обхващат различни модели - от малки модули с един източник до системи с две помпи с вместимост на резервоара от 66 литра до 1,350 литра.

Приложения

Подемна станция събира отпадните води от подканализационно ниво в сграда и ги отвежда в канализационна система. Тя също така не допуска обратен поток на водите в случай на високо ниво в канализацията.
За еднофамилни жилища и вили използвайте MULTILIFT MSS или M. Многофамилни жилища и търговски или обществени сгради от всякакъв вид изискват система с две помпи; изберете MULTILIFT MD, MLD или MD1/MDV.

Характеристики и предимства

  • До пет размера на мотора за всеки размер резервоар (M, MD, MLD)
  • Предварително сглобените модули включват възвратен вентил (MSS, M, MD, MLD)
  • По-ниското тегло означава лесно боравене и монтаж (MSS, M, MD, MLD)
  • Лесен за използване микропроцесор с работни точки за две различни нива (MSS, M, MD)
  • Две регулируеми височини на входове в една система (MSS, M, MD)
  • Надеждното микропроцесорно управление остава актуално за ситуацията на експлоатация
  • Висококачествен датчик за налягане без контакт с отпадни води и отделен датчик за аларма за висока вода
  • Гъвкави входни съединения с използване на гнезда или свързващи части.
    Опцията за три входа DN100 с две допълнителни входни връзки предлага максимална гъвкавост
  • Широк диапазон размери на резервоарите, подходящи за всяко приложение: 66 – 100 – 120 – 270 – 450 – 900 и 1350 литра
  • Скосени дъна на резервоарите за избягване на утаяване и намаляване на остатъчни отпадни води
  • Херметизиращ полиетиленов материал за система, непропускаща газове и миризми. Несинхронизиращи вихрови работни колела със свободно пропускане до 80 mm
  • Уникална конструкция на помпи SE помпи за MD1/MDV (вижте страниците за SE).

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ползи

  • Напълно сглобени
  • Висока надеждност
  • Напълно автоматична работа
Брошури

Брошури

 

Multilift

Multilift

Брошура за продукта


WW

Продукти за отпадни води

Надеждност и ефективност за всякакви приложения


Референтни случаи
Сервиз

Сервиз

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg