Помпа KWM със смесен поток

Преглед

Преглед

Преглед

Помпата KWM със смесен поток е предназначена за голям поток при малък напор.

С капацитет на потока до 700 m3/min при напор до 50 m, помпата KWM със смесен поток на Grundfos е идеална за борба с наводнения и за други приложения, при които трябва да се преместват големи обеми вода.

Всяка помпа KWM е индивидуално проектирана според вашите изисквания, като осигурява рентабилно изпълнение. За най добри резултати, обърнете се към Grundfos по време на етапите на планиране – това ни позволява да вземем предвид аспекти като конструкция на помпената станция, избор на помпа, бъдещи изисквания и общи разходи за жизнения цикъл.

Приложения

Конструирани така, че да обработват големи обеми непречистена вода, помпите са идеални за широка гама приложения.

  • Борба с наводнения и бурни води
  • Дренажи и напояване в големи обеми
  • Поемане на непречистена вода
  • Циркулация на големи количества вода, например във водни паркове
  • Управление на нивото на водите в крайбрежни и ниски зони
  • Пълнене и празнене на сухи докове и инсталации на пристанища
  • Пълнене и празнене на резервоари
  • Пречистени канализационни води
  • Поемане на вода за охлаждане в централи
  • Процесни и изпускани води
  • Други приложения с малък до среден напор/голям дебит


Характеристики и предимства

Надеждността се среща с отличната стойност

  • Качествени продукти
  • Здрави, надеждни и рентабилни
  • Максимум стойност за цената


Минимален, лесен сервиз

  • Простата конструкция на помпата гарантира продължителна експлоатация без неизправности
  • Всички помпи са тествани и регистрирани индивидуално, така че необходимите резервни части могат да се доставят много ефективно. Дори и след много години.


Широк избор

  • Всички модели се предлагат в изработка от чугун или неръждаема стомана
  • 50 или 60 Hz
  • Специални материали (например пропелер от алуминиев бронз като стандарт. Неръждаема стомана, предлагана по заявка)
  • Предлагат се модели за високо напрежение, до 10 kV по специална заявка)
  • Помпа и електромотор с мощност до 1 MW при специална заявка.

Ползи

  • Качествени продукти
  • Здрави, надеждни и рентабилни
  • Максимум стойност за цената
Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт


Телефон: +359 2 49 22 200
Уебсайт: http://www.grundfos.bg