Помпа KPL с пропелер с аксиален поток

Преглед

Преглед

Помпата KPL с пропелер с аксиален поток е предназначена за голям поток при малък напор.

С капацитет на потока до 700 m3/min при напор до 9 m, помпата KPL с пропелер с аксиален поток на Grundfos е идеална за борба с наводнения и за други приложения, при които трябва да се преместват големи обеми вода.

Всяка помпа KPL е индивидуално проектирана според вашите изисквания, като осигурява рентабилно изпълнение. За оптимални резултати, обърнете се към Grundfos по време на етапите на планиране; това ни позволява да вземем предвид аспекти като конструкция на помпената станция, избор на помпа, бъдещи изисквания и общи разходи за жизнения цикъл.

Приложения

Конструирани така, че да обработват големи обеми непречистена вода, помпите са идеални за широка гама приложения, например

  • борба с наводнения и бурни води
  • дренажи и напояване в големи обеми
  • поемане на непречистена вода
  • циркулация на големи количества вода, например във водни паркове
  • управление на нивото на водите в крайбрежни и ниски зони
  • пълнене и празнене на сухи докове и инсталации на пристанища
  • пълнене и празнене на резервоари
  • пречистени канализационни води
  • поемане на вода за охлаждане в централи
  • процесни и изпускани води
  • други приложения при малък до среден напор и голям поток.

Характеристики и предимства

Надеждността се среща с отличната стойност

  • Качествени продукти
  • здрави, надеждни и рентабилни
  • максимум стойност за цената.

Минимален, лесен сервиз

  • Простата конструкция на помпата гарантира продължителна експлоатация без неизправности
  • Всички помпи са тествани и регистрирани индивидуално; в резултат на това, необходимите резервни части могат да се доставят много ефективно, дори и след много години.

Широк избор

  • Всички модели се предлагат в изработка от чугун или неръждаема стомана
  • 50 или 60 Hz
  • специални материали, например пропелер от алуминиев бронз като стандарт и неръждаема стомана, предлагана по заявка
  • предлагат се модели за високо напрежение, до 10 kV по специална заявка)
  • помпа и електромотор с мощност до 1 MW при специална заявка.


    Facebook Twitter LinkedIn

Ползи

  • Качествени продукти
  • Здрави, надеждни и рентабилни
  • Максимум стойност за цената
Контакт
Продажби

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервиз

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт


Телефон: +359 2 49 22 200
Уебсайт: http://www.grundfos.bg