Дистанционно управление на Grundfos

Преглед

Преглед

Дистанционното управление на Grundfos е защитена, базирана на интернет система за контрол и управление на помпени инсталации в търговски сгради, системи за водоснабдяване и станции за отпадни води и др.

Помпи, датчици, измервателни уреди и контролери за помпи на Grundfos се свързват към CIU271 (GPRS Datalogger). Достъпът до данните е от компютър с интернет, като се предлага уникален поглед върху вашата система. Ако праговете на датчиците бъдат превишени или бъде съобщено за аларма от помпа или контролер, моментално се изпраща SMS съобщение към дежурното лице.

Промените в ефективността и консумацията на енергия на помпата могат да се проследяват и документират с помощта на отчети и графики на тенденциите, генерирани автоматично. Това може да даде индикация за всяко износване или повреда, като в съответствие с това да се планира необходимият сервиз и поддръжка.

Приложения

Дистанционното управление на Grundfos е защитена, базирана на интернет система за контрол и управление на помпени инсталации в търговски сгради, системи за водоснабдяване и станции за отпадни води и др.

Характеристики и предимства

  • Пълен преглед на състоянието на цялата система, която управлявате
  • Контрол в реално време, анализ и настройки от удобството на офиса ви.
  • Проследявайте тенденциите и отчетите, за да откриете възможности за оптимизиране на изпълнението с намалена консумация на енергия
  • Планирайте кой да получава SMS аларми с лесни за използване седмични графици
  • Планирайте сервиз и профилактика въз основа на действителни работни данни
  • Споделяйте документацията на системата онлайн със съответния персонал.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ползи

  • Пълен преглед
  • Свързвайте се онлайн с вашите помпи
  • Следете консумацията на енергия
Брошури

Брошури

 

Дистанционно управление на Grundfos (GRM)...

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT (Product brochure)

Internet-based pump monitoring BRING ALL YOUR PUMPS ONLINE

Grundfosliterature-3069011.pdf (701 KB)

E-решения и GRM

Remote monitoring for E-solutions (Data Sheet)

Grundfos E-solutions cover all pump types, applications, and power supplies. Whether you choose an integrated E-pump or a wall-mounted CUE solution, you get E-pump features and functionality.

Grundfosliterature-3357884.pdf (524 KB)

MPC и GRM

Remote monitoring for pressure boosting (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357885.pdf (594 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network, SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management (Data Sheet)

Take full advantage of the valuable data collected by the innovative AUTOADAPT functionality that lets you optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357878.pdf (529 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network (Data Sheet)

Dedicated Controls is ideal for all wastewater pumping stations, allowing intelligent control of groups of up to six pumps. Features like automatic energy optimisation, preventive anti clogging functions and user-defined in- and outputs are standard. Take full advantage of the valuable data collected by your wastewater controllers and optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357883.pdf (541 KB)

Leaflet

Online monitoring for fire systems (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357882.pdf (592 KB)

Leaflet

Pump monitoring and electronic motor protection (Data Sheet)

The MP 204 is capable of monitoring the operation of any pump. The MP 204 covers the range from 3 to 999 amps as well as voltages from 100 to 480 VAC and is easily set up in under two minutes.

Grundfosliterature-3357877.pdf (517 KB)

Casa Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg