EF

Преглед

Преглед

Помпите Grundfos EF са предназначени за изпомпване на отпадни води (с изключение на отпадъци от тоалетни) от частни жилища. Те са подходящи и за изпомпване на течен оборски тор от стопанства и за многобройни промишлени приложения.

Помпите EF дават възможност за свободен монтаж, окачена или авто-куплираща система. Помпите са снабдени с трикрака стойка. Те могат да изпомпват течности, съдържащи твърди частици с размер до 30 mm.

Помпите EF на Grundfos са с отворено едноканално работно колело, обезпечаващо отличен пренос на твърди частици.

Хлабината на работното колело може да се регулира с натягане или разхлабване на регулиращите винтове на дъното на смукателния капак. Регулирането може да се извършва без разглобяване на помпата.

Приложения

Помпите са подходящи за:

  • Дрениране
  • Отточни води
  • Битови отпадни води без отпадък от тоалетни.

Характеристики и предимства

  • Свързване на кабела чрез куплунг
  • Уникална система за скачване със скоба
  • Специално конструирана дръжка за повдигане
  • Уникално пакетно уплътнение на вала
  • Модулна конструкция
  • Сачмени лагери за тежък режим на работа
  • Къс вал на ротора.

    Facebook Twitter LinkedIn

Ползи

  • Свързване на кабела чрез куплунг
  • Уникална система за скачване със скоба
  • Пакетно уплътнение на вала
Брошури

Брошури

 

EF – брошура за продукта

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

EF – брошура за продукта

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Референтни случаи
Сервиз

Сервиз

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg