DP

Преглед

Преглед

Помпите Grundfos DP са предназначени за изпомпване на дренажни води и подпочвени води от инсталации в или около сгради, стопанства и малки промишлени предприятия. Тези помпи са също идеални за приложения за възстановяване след наводнения, както и за комунални услуги в селското стопанство, промишлеността и др.

Помпите DP са снабдени със смукателна решетка, върху която е поставена помпата. Смукателната решетка позволява преминаването на твърди частици с размер до 10 mm, което е максималният размер за свободно преминаване през помпите DP. Смукателната решетка е лесна за разглобяване за изчистване и за инспекция на хидравликата на помпата.

Работното колело за гамата DP е с полуотворена конструкция с много направляващи. Хлабината на работното колело може лесно да се регулира просто с натягане или разхлабване на регулиращите винтове на дъното на смукателния капак.

Изпомпвани течности

Помпите са подходящи за:

  • Дренажни и повърхностни води
  • Подпочвени води
  • Промишлени процесни води без наличие на твърди тела и влакна.

Характеристики и предимства

  • Свързване на кабела чрез куплунг
  • Уникална система за скачване със скоба
  • Специално конструирана дръжка за повдигане
  • Уникално пакетно уплътнение на вала
  • Модулна конструкция
  • Високомощни сачмени лагери.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ползи

  • Свързване на кабела чрез куплунг
  • Уникална система за скачване със скоба
  • Пакетно уплътнение на вала
Брошури

Брошури

 

DP – брошура за продукта

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

DP – брошура за продукта

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Сервиз

Сервиз

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg