DMX

Преглед

Преглед

Обща информация

Гамата DMX на Grundfos е доказала стойността си в приложенията за дозиране по целия свят. Със своята здрава конструкция, базирана на мембрана, и своите висококачествени електродвигатели, помпите DMX изискват минимална поддръжка и са най-добрият избор за много приложения за дозиране.Гамата DMX е много универсална: обхваща различни диапазони на дебита и предлага разнообразни размери на дозиращите глави, материали и аксесоари.

Точно дозиране през цялото време

Конструкцията с мембрана гарантира, че отклоненията в дозирания поток са под ±1.5 %, а отклонението в линейността се запазва под 4 % през цялото време. Това позволява много прецизно дозиране на вашите химикали – точно колкото е необходимо, но не повече от това.

Плавно дозиране с ниски пулсации

Гамата DMX съчетава съвършена технология за задвижване и кинематика на предавките, за да гарантира плавно дозиране с ниски пулсации и без пикове на налягането. Това означава по-малко напрежение върху всички компоненти на системата, като тръби и вентили, като води до по-продължителни интервали на сервизно обслужване за цялата система.

Електромотори, които отговарят на нуждите на приложението

За приложения с конкретни изисквания към електромоторите, гъвкавата гама DMX предлага висококачествени електромотори за 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (със задвижвания с променлива честота, VFD), а също и класифицирани по EX или сертифицирани по ATEX електромотори, ако е необходимо.

Идеален подбор на материали за корпуса и частите в контакт с течностите

По-малките модели DMX имат пластмасов корпус, който предлага химическа устойчивост и пълна защита, необходими за много приложения. По-големите модели притежават здрав корпус от лят алуминий с епоксидно покритие, за да отговарят на всички нужди на приложението. С течение на годините инвестиционните разходи и текущите разходи за резервни части остават ниски: Широк избор от материали за дозираща глава, вентили и аксесоари позволява избирането на точната степен необходима химическа устойчивост. Всички части в контакт с течността трябва да са устойчиви на използваните химикали. Мембраната е изработена от NBR с покритие от PTFE.

Компактна конструкция - пести пари и място

Помпите DMX се предлагат в 12 различни размера на дозиращата глава. Те са много компактни, благодарение на внимателната работа върху конструкцията им. Това води до икономии в разходите за материали и позволява поставянето на много помпи една до друга в ограничени пространства. Версиите с две глави (DMX модели 226 и 227) предлагат много икономичен начин за пестене на място или за дозиране на два различни химикала. Допълнителният капацитет, предлаган от версиите с две глави, може да се използва и за постигането на по-високи дебити при един химикал.

Аксесоарите осигуряват идеална работа на цялата система

Широка гама аксесоари, специално проектирани за серията DMX, помага за оптимизирането на работните показатели: Управляваща електроника AR (управление по импулси с функция умножение и деление, управление с 4-20 mA или управление на честотата на ходовете посредством дисплей и клавиатура, сигнал за ниско ниво/празен резервоар), вграден изпускателен вентил, контролер за дозиране, откриване на течове в мембраната, сервомотор за автоматична регулировка на дължината на хода, PTC електромотори със задвижване с променлива честота (VFD). Ние предлагаме и компоненти за системата, като например клапани за създаване на налягане и успокоители на пулсации.

Приложения

Дезинфекция, коагулация, флокулация, утаяване и др. при:

  • Третиране на питейна вода
  • Третиране на отпадъчна вода
  • Целулозно-хартиена промишленост
  • Текстилна промишленост
  • Обработка на вода за почистване
  • Хранително-вкусова промишленост. млекоцентрали
  • Третиране на води за охладителни кули
  • Вода за захранване на котли с ниско налягане

Ползи

  • Дозиране от 0,4 до 2 x 4000 l/h
  • Плавно дозиране с ниски пулсации
  • Компактна конструкция - пести пари и място
Брошури

Брошури

 

Дозиращи помпи, DMX - Брошура за продукта

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Дозиращи помпи - DMX - Брошура за продукта

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

DMX mechanical diaphragm dosing pumps

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

Контакт
Търговски офис

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт


Телефон: +359 2 49 22 200
Уебсайт: http://www.grundfos.bg