Цифрово дозиране, DME

Преглед

Преглед

Помпите DME с цифрово дозиране на Grundfos съчетават идеална прецизност с лекота на използване, като обхващат количества на дозиране в диапазона от 60 ml/h до 940 l/h с няколко варианта.

Цифрово дозиране

Използването на задвижвания със стъпков двигател/EC оптимизира управлението на скоростта на работния ход и го прави изключително точно. Времетраенето на всеки работен ход на налягането е различно в зависимост от настройката на потока. Времето на всеки работен ход на всмукване остава постоянно, но може да се удължава с използване на функцията антикавитация, като по този начин се приспособява към съответните нужди. По този начин всмукването винаги се извършва при пълен обем на работния ход. Това води до непрекъснато дозиране и по-ниски пулсации в дозиращата система – важни фактори за осигуряването на гладко изпомпване на носителя за обезгазяване и при инсталации, които изискват по-дълги линии на всмукване.

Гамата помпи DME носи всички предимства на високо оценената по-малка гама "Цифрово дозиране", като прави точното дозиране по-лесно от когато и да било.

Прецизна и лесна настройка

Операторът може лесно да монтира и настрои помпата за подаване на точно количество дозирана течност, необходима за приложението. На дисплея настройката на помпата се отчита директно в ml/h или l/h, импулсно или пакетно. Режимът на работа се установява лесно посредством икони.

Диапазон на регулиране 1: 800

При диапазон на регулиране десет пъти по-добър от този на традиционната апаратура, помпите DME с цифрово дозиране предлагат максимална гъвкавост и точност.

Диапазон на работния ход на всмукване до 75 %, 50 % или 25 % от максималната скорост осигурява оптимално заливане и изместване дори и при най-трудните течности.

Уникална технология

Уникална технология на задвижване и микропроцесорно управление гарантират, че течностите се дозират прецизно и с ниски пулсации, дори и когато помпата работи с висок вискозитет или дегазиращи течности. Вместо конвенционалното регулиране на дължината на работния ход, капацитетът на DME се регулира с автоматична настройка на скоростта на двигателя по време на работния ход за изпускане и с фиксирана скорост на хода за всмукване. Това гарантира оптимално и равномерно смесване.

Fieldbus комуникации

Предлагат се с интерфейс Profibus, за да подадат pаботни данни и информация за състоянието за управление на качеството, профилактика и бъдещи справки.

Защита от претоварване

Вградена защита против претоварване следи противоналягането на помпата и я предпазва срещу прекалено високи натоварвания на налягането.

Електрозахранване за режим на превключване

Електрозахранването за режим на превключване гарантира, че DME помпите с цифрово дозиране на Grundfos могат да се използват по целия свят в рамките на диапазона 100-240 VAC – 50/60 Hz.

Няколко варианта от различни материали

Дозиращите глави на DME помпите се предлагат изработени от неръждаема стомана, PVDF и полипропилен, който е щадящ околната среда и икономичен.

Процеси:

Дозиране на биоциди и химикали, разнообразна гама киселини за лентова смазка за конвейерно оборудване, флокулиращи и коагулиращи агенти, катионни и анионни полимери с различни вискозитети, агенти за утаяване и дезинфектанти, CIP приложения

Приложения

  • Целулозно-хартиена промишленост
  • Текстилна промишленост
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Третиране на промишлени процесни и отпадни води
  • Третиране на питейна вода

Характеристики и предимства

  • Цифрово дозиране
  • Коефициент 1: 800
  • Висока прецизност – уникална технология
  • Дозиране на високо-вискозни среди
  • Устойчивост и надеждност
Брошури

Брошури

 

Цифрово дозиране до 940 l/h

DME 60, DME 150, DME 375, DME 940, up to 940 l/h

Dosing is precisionwork, Digital Dosing represents stateof-the-art technology. Grundfos DME Digital Dosing pumps combine perfect precision with user-friendlyness, covering large dosing quantities in the range from 60 l/h to 940 l/h with few variants.

Grundfosliterature-4352944.pdf (284 KB)

усъвършенствайте вашия бизнес

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Дозиране и дезинфекция

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Референтни случаи

Референтни случаи

Сервиз

Сервиз

Контакт
Търговски офис

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя