CIM/CIU

Преглед

Преглед

Концепцията на Grundfos fieldbus е идеалното решение за пълно управление на помпите и помпените системи. Комуникационният интерфейсен модул (CIM) и комуникационният интерфейсен блок (CIU) позволяват предаването на данни през открити и съвместими мрежи.

Комуникационните интерфейси CIM/CIU на Grundfos предлагат лекота на монтаж и въвеждане в експлоатация, лесно използване и много изгодна стойност в дългосрочен план. Всички модули са основани на стандартни функционални профили за лесно интегриране в мрежата и лесно разбиране на точките за данни.

Модулите CIM са допълнителни модули, които позволяват комуникации с E-помпи от 11 до 22 kW и нови специализирани органи за управление за помпи за отпадни води.

Комуникационният интерфейсен блок CIU служи за продукти с интерфейс GENIbus, например малки E-помпи, циркулационни

помпи и бустери. Блоковете CIU имат вградено захранване от 24 до 240 V и са подготвени за стенен монтаж или монтиране на DIN-релса.

Интерфейсът CIM/CIU поддържа следните стандарти на fieldbus:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

 

Приложения

  • CIM/CIU 100/110 LON се използва главно за приложения HVAC (отопление, вентилация и климатизация)
  • CIM/CIU 150 Profibus DP се използва главно за автоматизация на заводи и процеси
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU се използва за многоцелева автоматизация, например приложения HVAC и за отпадни води
  • CIM/CIU 250 GSM се използва главно за приложения за водоснабдяване и отпадни води
  • CIM/CIU 271 GRM се използва заедно с дистанционното управление на Grundfos
  • CIM/CIU 300 BACnet се използва за автоматизация на сгради

 

Характеристики и предимства

  • На база стандартни функционални профили
  • Готови за бъдещи комуникационни стандарти
  • Поддържа широка гама продукти на Grundfos
  • Лесни за монтаж и въвеждане в експлоатация
  • Гъвкаво електрозахранване

    Facebook Twitter LinkedIn

Ползи

  • Лесни за монтаж и въвеждане в експлоатация
  • Гъвкаво електрозахранване
  • На база стандартни функционални профили
Брошури

Брошури

 

CIM / CIU – брошура за продукта

GRUNDFOS CIM/CIU (Product brochure)

Communication Interfaces Complete control for pumps and pump systems

Grundfosliterature-3157095.pdf (929 KB)

Комуникационен интерфейс за GSM/GPRS WW

Communication interfaces for GSM/GPRS -wastewater (Data Sheet)

Communication interface for GSM/GPRS for Dedicated Controls and for sewage AUTOADAPT

Grundfosliterature-3066028.pdf (418 KB)

Комуникационен интерфейс за BACnet MS/TP

Communication interface for BACnet MS/TP (Data Sheet)

The CIM/CIU 300 is a standard interface for data transmission between a BACnet MS/TP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between pumps and a SCADA system or supervisory controller.

Grundfosliterature-2838975.pdf (430 KB)

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg