BMEX

Преглед

Преглед

Помпената система Grundfos BMEX е подходяща за приложения за пречистване на води, обработка на морски води и обезсоляване на води.

Нейната специална конструкция за обезсоляване се характиризира с това, че всички части за контакт с течност са с изпълнение за морска вода. Например всички материали на помпата, които са в контакт с морска вода, са изработени от 904L или двуфазна неръждаема стомана.

Освен това, материалите в контакт с вода в топлообменника за налягане са изработени от двуфазна неръждаема стомана и керамика.

Бустерната система BMEX се състои от:

  • BME подаваща помпа за високо налягане
  • един или повече обменници
  • BM циркулационна помпа за високо налягане с висок клас неръждаема стомана
  • променливо-честотно задвижване

Забележка: Носещата рама и тръбната система са като опция за обменниците.

Бустерната система BMEX се основава на хидравликата на потопяеми помпи Grundfos SP_R и ERD (устройство за пестене на енергия).

Бустерната система се използва за:

  • oбезсоляване на морска вода в cистемa за обратна осмоза, напр. SWRO системи (SWRO = обратна осмоза на морска вода).

Приложения

  • Обезсоляване на солени и морски води.


Характеристики и предимства

  • Пестене на енергия до 60% в сравнение със стандартните системи, което води до бързо изплащане
  • Устойчиви на корозия и износване керамични вътрешни части
  • Куплунги за лесен монтаж
  • Основа и колектор от висок клас неръждаема стомана
  • Големи дебити и високи напори
  • Двигателят и лагерите са стандартни компоненти
  • Уплътнението на вала не се нуждае от поддръжка
  • Високоефективно задвижване с V-образен ремък
  • Лесни за демонтаж при сервизиране.

Ползи

  • Основа и колектор от висок клас неръждаема стомана
  • Устойчиви на корозия и износване керамични вътрешни компоненти
  • Куплунги за лесен монтаж
Брошури

Брошури

 

Брошура

GRUNDFOS BMEX (Data Sheet)

The new Grundfos BMEX pump system is a unique design dedicated for seawater and brackish water desalination. The innovative system is capable of delivering 2.500m³/day with a maximum energy consumption of only 3 kWh/m³.

Grundfosliterature-3652831.pdf (2 MB)

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя