AMD-AMG-AFG

Преглед

Преглед

Миксерите и водните витла осигуряват частиците да останат равномерно разпределени в отпадните води и утайките, като не позволяват отлагания и поддържат процесите на пречистване.

Гамата покрива всичко от малки миксери, идеални за фабрично сглобени помпени станции до големи водни витла, създадени за големи резервоари и басейни. Инфраструктурата за отпадни води е очевидна област на приложение – от водопроводните станции и водопречиствателните станции – но смесителната сила на гамите AMD, AMG, и AFG също се ценят от специалистите в промишлеността и селското стопанство по целия свят.

Приложения

Миксерите и водните витла са предназначени за смесване, т. е. хомогенизиране и суспендиране, на течности в:

  • Общински пречиствателни станции
  • Системи за обработка с активна утайка
  • Канализационни помпени станции
  • Пречиствателни станции на отпадни води
  • Промишлени процеси
  • Земеделие
  • Инсталации за биогаз

Миксерите и водните витла са снабдени с работни колела от неръждаема стомана или композитен материал с диаметри между 180 mm и 2600 mm обороти между 22 min-1 и 1400 min-1.

Характеристики и предимства

  • Широка гама от принадлежности за гъвкав монтаж
  • Лесна поддръжка и сервизно обслужване
  • Електронен сензор за течове
  • Уплътнение на вала, защитено от въздействието на абразивни частици
  • Самопочистващи се пропелери от неръждаема стомана или полиамид
  • Стабилни работни колела
  • Мотор от неръждаема стомана или чугун

    Facebook Twitter LinkedIn

Ползи

  • Широк работен обхват
  • Високоефективни незадръстващи работни колела
  • Електронен сензор за течове
Брошури

Брошури

 

AMD-AMG-AFG – брошура за продукта

GRUNDFOS AMD, AMG, and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 0.75 - 18.5 kW

Grundfosliterature-815902.pdf (461 KB)

AMD-AMG-AFG – брошура за продукта

GRUNDFOS AMG, AMD and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 0.75 - 18.5 kW, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302731.pdf (461 KB)

AMD-AMG-AFG – брошура за продукта

GRUNDFOS AMG, AMD, and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 2.0 - 25.0 HP, 60 Hz North America

Grundfosliterature-3302729.pdf (466 KB)

Референтни случаи

Референтни случаи

Сервиз

Сервиз

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg