Третиране на суроватка

Преглед

Преглед

Третиране на суроватка

Гамата санитарни помпи на Grundfos изпъкват при третирането на суроватка, като осигуряват внимателно транспортиране на остатъчния продукт от производството на сирене.

След отделяне на суроватката от сиренето, тя се транспортира в отделни резервоари с едностъпални центробежни помпи, които осигуряват висока хигиена на процеса. Остатъчният продукт от производството на сирене се пастьоризира с помощта на осово-засмукваща помпа, която позволява бързо затопляне на млякото с цел да се унищожат всички бактерии - същото е в сила и за бързия процес на охлаждане. За избягване развиването на бактерии е важно суроватката да се поддържа охладена при постоянна температура 5°C, което се постига с надеждните охладителни помпи на Grundfos.

Важно

  • Всички санитарни помпи на Grundfos притежават EHEDG сертификат. Някои модели притежават и 3A сертификат.
  • Ако окисляващите дезинфектанти могат евентуално да причинят корозия, изберете SiC/SiC механични уплътнения на валовете.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg