Център за контролиране на водите

Преглед

Преглед

Помпените решения са част от сложни системи, в които всичко трябва да взаимодейства ефективно с цел безпроблемна и непрекъсната работа. Grundfos има разработени специализирани модули за комуникация и управления за всякакви нужди - от сензори през BUS устройства до дистанционни управления и потребителски адаптиран софтуер. Grundfos решенията могат да комуникират с 95% от предлаганите на пазара стандарти за комуникация.

Dedicated Controls позволяват лесен контрол върху стандартните и специалните функционални способности на помпата като енергийна оптимизация и предлагат лесен за употреба SCADA интерфейс. Софтуерни инструменти позволяват запаметяване на данните от първоначалния пуск и ускоряват пускането на следващата помпена станция с намален риск от грешки. За осъществяване на комуникацията с централна SCADA система или управляващ контролер системите за мониторинг и контрол на Grundfos имат лесни (plug-and-play) комуникационни интерфейси.

При системите за вода има големи разлики в изискванията за работа. Серията контролери по ниво на Grundfos предлага много надежден мониторинг и контрол на до 6 помпи и може да работи съвместно със защити на двигатели и честотни конвертори. Обширна гама сензори - като такива за ниво, дебит и температура- гарантира, че ще имате необходимите данни за управляващата вашите помпи система. Специалисти по мониторинг и контрол от Grundfos могат да помогнат в намирането на правилното решение на база вашите съображения за конкретна настройка.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Свързани продукти
Downloads

Downloads


Помпи с приложение в Третиране на води

Помпи с приложение в Третиране на води

Третирането на води с помпата като централен елемент.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg