Автомивки

Преглед

Преглед

Автомивки

Леките коли, камионите и влаковете са в надеждни ръце, когато в мивките са инсталирани помпи на Grundfos. Като доставчик на пълната гама ние покриваме всеки аспект от процеса на миене, предлагайки висококачествени помпи за:

  • Разпръскване на сапун
  • Осигуряване на вода за четките
  • Долно миене на превозното средство
  • Пастиране

В зависимост от вида на превозното средство и конкретните изисквания, приложението включва една или две многостъпални центробежни помпи + една дозираща помпа. При автомивки, изискващи две основни помпи, системата обикновено се адаптира с цел постигане на конкретните изисквания на клиента по отношение както на налягането, така и на третирането на водата. Помпите за високо налягане ефективно се справят с налягания до 40 bar – и могат да се оборудват със съвременни дозиращи помпи за прецизно добавяне на миещ препарат или химикал.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg