Почистване на повърхности

Преглед

Преглед

Почистване на повърхности

Предлагайки голям температурен диапазон - от -10 °C до 120 °C, помпите на Grundfos са идеални за отстраняване на всякакви вещества при почистването на повърхности. Конструкцията с двойно механично уплътнение на вала гарантира, че използуваната за почистване агресивна среда със сигурност ще остане в помпата, а няма да замърси околната среда или да създаде опасност за хората, работещи наоколо. Използуваната в уплътнението гума е устойчива и на агресивни химикали и осигурява равномерна работа на всяка Grundfos помпа, предназначена за почистване на повърхности. Покривайки тесен диапазон, всеки продукт от тази гама представлява малка, компактна помпа с ефективността на големите модели.

Grundfos предлага и превъзходни помпени решения за непрекъснато почистване във вани или роботизирани системи при високи налягания.

Всички помпи за почистване на повърхности се предлагат във вариант от неръждаема стомана и могат да бъдат окомплектовани с E-двигатели от нашата съвременна програма за E-решения с цел повишаване ефективността и за перфектно управление на процесите.

Важно

  • Всички помпи на Grundfos, разработени специално за автомобилната промишленост, се произвеждат с несъдържащи силикон компоненти.
  • Всички помпи, използувани за почистване на повърхности в автомобилната промишленост са окомплектовани с високоефективни EFF1 двигатели.


Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg