Охлаждане

Преглед

Преглед

Охлаждане

Помпите за охлаждане на Grundfos са идеални за циркулация на охлаждащи агенти за приложения с температури под 0°C. Ефективно, надеждно и без отклонения от зададената температура.

Докато стандартна едностъпална центробежна помпа ефективно се справя със солени разтвори и гликол, многостъпална центробежна помпа е оптимизирана специално за работа с по-опасни и с по-високо налягания агенти като въглероден диоксид и амоняк.

Многостъпалната помпа може да бъде оборудвана с магнитен куплунг (MAGdrive) или с херметизиран двигател, с което успешно се елиминира риска от опасни течове и съответно гарантира перфектно безопасна работна среда. В допълнение, способността да циркулират въглероден диоксид дава възможност на Grundfos специализираните помпи да допринасят за опазване на околната среда. Особено за страните от третия свят, където ресурсите са редки, има смисъл да можеш да използуваш естествен охладителен агент като въглероден диоксид вместо да произвеждаш скъпи синтетични агенти.

Освен увеличаващата се гама висококачествени помпи за първични охладители Grundfos предлага и специализирани помпи за вторични охладители, които работят безпроблемно при температури -60°C. Естествено, всички приложения за охлаждане могат да се адаптират съобразно вашите изисквания.

Важно

  • Grundfos предлага широка гама помпи, съответстващи на ATEX директивата.
Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg