Напорни канализационни помпени системи

Преглед

Преглед

За участъци с високи нива на водите и равен терен или когато е необходимо изпомпване, Grundfos може да окомплектова помпените станции с помпи, сензори за ниво и Dedicated Controls, които да позволят намаляне диаметъра на тръбите и повишаване скоростта на флуида в затворени напорни тръбни системи, като всичко е изпълнено прецизно и ефективно.

Помпата с режещ нож за канални води SEG AutoAdapt е пример за иновационно решение от Grundfos за напорни помпени системи. Освен ефективното нарязване на материалите в отпадните води, SEG AutoAdapt опростява управлението на помпената шахта и намалява разходите, като елиминира 75% от обажданията за сервизиране и намалява разходите за монтаж и пускане в експлоатация с 50%.

Grundfos може да доставя PUST, която е завършена напорна помпена система, лесна за транспортиране и с гладки повърхности за по-добро самопочистване. Съществено за тези предварително сглобени помпени станции е малката поддръжка и лесно сервизиране. Използуваните в PUST помпи с режещ нож на Grundfos са идеални за напорни системи за канални води, при които изискването е за ефективно рязане, като тези помпи са за продължителна работа с плътни канални води и изискват потопен монтаж.

Dedicated Controls за помпени станции имат вградена функция анти-задръстване. Функцията "промиване и реверсиране" предотвратява задръстването, причинявано от увеличените количества влакнести материали в каналните води. Функцията анти-задръстване реагира на всяко ненормално събитие, което може да доведе до блокиране на помпите, като по този начин предотвратява скъпи престои.

Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. Grundfos доставя стартери за помпи и външни задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE), Dedicated Controls за лесно управление на функционалността на помпите и интернет базиран контрол (Grundfos Remote Management) с лесен за употреба SCADA интерфейс.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и одит на помпи за оптимална работа.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


изпомпване на канални води

Изпомпване на канални води

Кратка информация и теория за оптимизиране на инфраструктурата.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg