Дрениране на открити рудници

Преглед

Преглед

Дренирането на открити рудници е необходимо за осигуряване на безпрепятствено и непрекъснато изпълнение на минните работи. Водата в откритите рудници обикновено съдържа абразиви като камъчета, глина, сяра, а pH стойността може да бъде много ниска. Отводнителните помпи на Grundfos са предназначени за работа в най-тежки околни условия и могат да се срещнат в минни приложения и офшорни промишлености по целия свят.

Гамата отводнителни помпи DWK на Grundfos се характеризира със солидна чугунена конструкция и компактен дизайн, като тези помпи са идеални за кариери, за временен или фиксиран монтаж и предлагат работа при високо налягане без притеснение от наличието на пясък, малки камъчета или други абразиви.

Grundfos може да доставя отводнителни помпи за дълга употреба при големи дебити, които могат да са със сух или с потопен монтаж, да бъдат в устойчиви на корозия версии от по-висок клас материали за тежки работни условия. Ако изискванията за дълбочина са ограничени, имаме също помпи за монтиране на повърхността с аксиално задвижване.

Правилният избор на материалите е най-важният метод за предотвратяване на корозия, който удължава живота на помпените системи. Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Освен това, Grundfos предлага договори за първоначално пускане в експлоатация и за сервиз съобразно вашите изисквания, като могат да се предоставят комплекти резервни части и препоръчителни наличности от резервни части на място.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg