Мрежова помпена станция

Преглед

Преглед

Мрежовата помпена станция осигурява събиране и пренос на отпадни води до по-големи помпени станции. Grundfos може да доставя и адаптира според нуждите ви завършена мрежова станция съобразно необходимия размер и дизайн. Grundfos може да доставя завършени предварително сглобени помпени станции с потопени помпи, сензори за ниво и управления, като могат да се добавят и дозиращи системи.

Предварително сглобената помпена станция се доставя като едно цяло съоръжение, оборудвано с помпи, отръбяване, кранове и клапи, управления и сервизни средства. Предварително сглобеното съоръжение лесно се транспортира до желаното място. В допълнение, Grundfos може да доставя помпи с функция за предпазване от хидравличен удар и намаляване отлагането на H2S чрез съкращаване времето на престой в тръбите.

При системите за отпадни води има големи отклонения в необходимия в определен момент капацитет и помпеното решение трябва да може незабавно да реагира на тях или при възникването на инцидент, като предпази вашата система от хидравличен удар, например.

Използуваните гами помпи SE/SL и S на Grundfos са специално предназначени за дълготрайна работа при големи количества канални води и позволяват както сух, така и потопен монтаж, докато гамата SEG помпи с режещ нож са идеални за канализационни системи под налягане и могат да работят непрекъснато, ако са напълно потопени. Иновационните решения на Grundfos като напр. помпи за отпадни води с функция AutoAdapt, опростяват управлението на помпената шахта и намаляват разходите, като елиминират 75% от всички обаждания за сервиз и намаляват разходите за монтаж и пускане в експлоатация с 50%.

Серията контролери по ниво на Grundfos предлага много надежден мониторинг и контрол на до 6 помпи и може да работи съвместно със защити на двигатели и честотни конвертори. Обширна гама сензори - като такива за ниво, дебит и температура- гарантира, че ще имате необходимите данни за управляващата вашите помпи система.

Dedicated Controls за помпени станции имат вградена функция анти-задръстване. Функцията "промиване и реверсиране" предотвратява задръстването, причинявано от увеличените количества влакнести материали в каналните води. Функцията анти-задръстване реагира на всяко ненормално събитие, което може да доведе до блокиране на помпите, като по този начин предотвратява скъпи престои.

Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. Grundfos доставя стартери за помпи и външни задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE), Dedicated Controls за лесно управление на функционалността на помпите и интернет базиран контрол (Grundfos Remote Management) с лесен за употреба SCADA интерфейс.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и одит на помпи за оптимална работа.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Свързани продукти
Downloads

Downloads


изпомпване на канални води

Изпомпване на канални води

Кратка информация и теория за оптимизиране на инфраструктурата.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Действителни случаи
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg