Приемане на мляко

Преглед

Преглед

Приемане на мляко

Гамата санитарни помпи на Grundfos е идеална за приемане на мляко, за което е важно ефективното транспортиране на мляко от един резервоар към друг – или от цистерната към мандрата.

В повечето случаи млякото се транспортира от цистерна към резервоар с помощта на едностъпална центробежна помпа. Ако е необходимо по-високо налягане, предлагаме многостъпална помпа. С цел пълно източване на млякото от цистерната можем да доставим едностъпална самозасмукваща помпа, която сама създава вакуум.

Почистване: Всички санитарни помпи на Grundfos са CIP- съвместими и позволяват ефикасно почистване на резервоари, тръби и производствени линии без разглобяване на съоръженията. Към цистерната за мляко може да се добави CIP-система за лесно и 100% надеждно почистване на вътрешните и повърхности. След всяка CIP-система има едностъпална самозасмукваща помпа, която ефективно отстранява всяка последна капка миещ препарат от резервоарите и тръбите.

Важно

  • Санитарните помпи на Grundfos притежават EHEDG сертификат. Някои модели притежават и 3A сертификат.
  • Ако окисляващите дезинфектанти освобождават бактерии, изберете SiC/SiC механично уплътнение на вала.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg