Металообработващи машини

Преглед

Преглед

Металообработващи машини

Гамата високоефективни помпи на Grundfos предлага несравнима точност и стабилност в множество приложения с металообработващи машини, включително:

  • Шлайфане
  • Струговане
  • Фрезоване
  • Разпробиване
  • Рязане
  • Рязане на тел
  • Ерозиране.

Сперед конкретното приложение помпите могат да се адаптират за съответствие към всяко изискване. Многостъпалните помпи на Grundfos могат да се доставят с различни дължини и с точното налягане и дебит, изисквани за различни материали. Еднакво подходящи за вертикален и за хоризонтален монтаж, помпите предлагат пълна свобода по отношение на дизайна. Освен това, помпите могат да бъдат снабдени с вградени честотни конвертори или съвременно Е-решение с цел повишаване ефективността на системата и оптимизиране на процесите, включително по-малко нагряване на охладително-смазочната течност.

Конкретно за шлифоване и разпробиване внушителната гама помпи с високо налягане на Grundfos включва модели, които ефективно се справят с налягания до 120 bar, каквито се изискват напр. при дълбоко разпробиване. Цялата гама помпи, предназначени за машинно металообработване се предлага във вариант от неръждаема стомана, както и от чугун. Ако за удовлетворяване на специфични изисквания се налага адаптиране, помпите могат да се оборудват със специални уплътнения, с двигатели с вграден HAN10Es щекер, с двигатели за 50/60Hz задвижване, както и с двигатели за всички възможни захранващи напрежения.

Важно

  • Всички помпи за металообработващата промишленост са окомплектовани с високоефективни EFF1 двигатели.
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg