Котли за гореща вода

Преглед

Преглед

Котли за гореща вода

Едностъпалните и многостъпалните помпи на Grundfos за котли за гореща вода са подходящи за температури до 140°C. Всички помпи могат да бъдат окомплектовани с двигатели с външни или вградени (до 22 kW) честотни конвертори, които гарантират поддържане на постоянно налягане и температура в системата. Ако котелът има нужда от шунт за избягване на термичен стрес, ние предлагаме много надеждни помпени решения, които ще поддържат температурата в котела постоянна.

Важно

  • Тъй като приложенията за котли с шунтове често са подложени на много високи температури на течността и околната среда, от голямо значение е помпата да бъде подбрана в съответствие с тези условия.

    Facebook Twitter LinkedIn
Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg