Отопление

Преглед

Преглед

Отопление

Със способността си да се справят с температури до 240°C центробежните помпи на Grundfos са подходящи на практика за всички приложения, при които отоплението е съществен момент от процеса.

Стандартните едностъпални и многостъпални центробежни помпи ефективно циркулират течности до 120°C. Течности с по-високи от тази температура трябва да се транспортират по-внимателно за избягване прегряване уплътнението на вала, а от тук да се избегнат непредвидени и скъпи престои. Конкретно за това предизвикателство Grundfos предлага здрави помпи с въздушно охлаждане на уплътнението, което едновременно със специално подбраните материали за уплътнението, позволява изпомпване дори на екстремно гореща вода (180°C) и маслени топлоносители (240°C).

Всички помпи за отопление могат да се окомплектоват с честотен конвертор, осигуряващ надежден контрол над температурата при леярството, пастьоризацията и други подобни деликатни процеси.

Важно

  • За много високи температури е важно внимателно да се съобрази типа на използваната гума за конкретния случай. Същото важи и ако във флуида има масло, тъй като някои типове гума може да се разтварят от него.
  • Ако изпомпвате различни видове масла, трябва да внимавате в избора на типоразмера на двигателя, тъй като с промяна на температурата вискозитетът на течността драстично се променя.
  • Изпомпването на гореща вода често създава проблеми при прекалено ниско налягане на входа на помпата, което крие риск от появата на кавитация.


    Facebook Twitter LinkedIn
Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местна сервизна фирма

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg