Пълнене

Преглед

Преглед

Пълнене

Изискването за висока хигиена продължава и след като пивото излезе от резервоарите след 6-8 седмици. Това прави санитарните центробежни помпи на Grundfos идеални за транспортиране на готовата бира до пълначните цехове, гарантирайки че външни частици няма да повлияят на характерния вкус на конкретната бира.

Удовлетворявайки високите хигиенни стандарти в пивоварните, всички санитарни помпи са CIP-съвместими, което улеснява ефикасното и бързо почистване на всички тръби без нужда от разглобяване на оборудване. Към резервоарите може да се добави CIP-система за лесно и 100% надеждно почистване на вътрешните им повърхности. След всяка CIP-система има самозасмукваща помпа, която ефективно отстранява всяка последна капка миещ препарат от резервоарите и тръбите.

Тъй като в тази крайна фаза управлението е особено важно, процесът може да се възползува от Е-решение на Grundfos, с което скоростта на помпата автоматично да се настройва според скоростта на пълначното оборудване. Съвременните E-решения водят до оптимизиране на процесите и енергийно ефективна работа.

Важно

  • Всички санитарни помпи на Grundfos притежават EHEDG сертификат.
  • Ако окисляващите дезинфектанти освобождават бактерии, изберете SiC/SiC механично уплътнение на вала.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg