CIP

Преглед

Преглед

CIP/SIP

CIP (Cleaning In Place = Почистване на място) и SIP (Sterilisation In Place = Стерилизация на място) системите са идеални за производства, при които хигиената е от първостепенно значение и замърсяванията трябва да се избягват на всяка цена. Без разглобяване на каквото и да било оборудване, резервоарите, тръбите и целите производствени линии могат ефективно да се почистят с пестене на време - респективно пари.

Помпите на Grundfos за CIP процеси, работещи при температури до 180 °C, са от неръждаема стомана, която издържа на използуваните в процеса агресивни химикали. Тъй като CIP системата никога не е в пряк контакт с действителния процес - било то храна или фармацевтичен продукт, санитарни помпи не са необходими. CIP помпите, обаче, обикновено са електрополирани, за да е сигурно, че по вътрешните повърхности не може да залепнат остатъци от продукт. Прецизни дозиращи помпи могат да ускорят CIP процеса, добавяйки само нужното количество химикал, и следователно намалявайки времето за промиване на системата.

Що се касае до малко по-взискателния SIP процес, многостъпални Grundfos помпи се използуват като питателни за котела, произвеждащ парата за ефективно почистване напр. на бутилки при много висока температура.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg