Висок клас на енергийна ефективност

IE5

Двигателите MGE на Grundfos отговарят на стандарта IE5 

Искате ли да изпитате ползите от изключителната енергийна ефективност и производителност на помпата? Всичко това е вече възможно  с новия Grundfos IE5 двигател.

Като пионер в индустрията,  искаме да ви представим един от най-ефективните двигатели на пазара, новият MGE с IE5 двигате, които предлага 10% икономия на енергия и намаляване на срока за изплащане на помпата с 25% в сравнение с IE3 двигателите.

Тези иновативни двигатели далеч надхвърля изискванията за енергийна ефективност IE3 и отговаря на най-строгите критерии за IE5. Всички
MGE двигатели на Grundfos - от 0.75 kW дo 11 kW - притежават IE5 класификация.

IE5 двигателите включват вграден честотен преобразувател в комбинация с натрупания дългогодишен опита в сверата на помпите и специализирания софтуер за контрол Grundfos. Тази комбинация от помпа и адаптивни софтуери, оптимизира ефективността на системата за всяка точка на натоварването, доставяйки ненадминато намаляване на потреблението на енергия.

 

Запознайте се с нашите специалисти по двигателите 

Широка гама от помпи за сградни инсталации, индустриални приложения и водоснабдяване.

TPE
CME
CRE
NKE
Webinar

 

Научете повече за високата ефективност на IE5 

Гледайте уебинара и научете как новите MGE мотори на Grundfos могат да повишат спестяванията на енергия и оптимизиране на бизнес.

Find energy efficient motor

НАМЕРЕТЕ ИДЕАЛНИЯ ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВЕН ДВИГАТЕЛ ЗА ВАС 

Намери всички помпи, които идват с MGE-двигател и повишете вашите енергийни спестявания днес

Търсене

 

Explore the many benefits of MGE motors

НАУЧЕТЕ МНОЖЕСТВОТО ПОЛЗИ НА IE5 ДВИГАТЕЛИТЕ 

Научете повече за това, което Grundfos IE5 двигатели могат да направят за вас в сравнение със стандартните двигатели

Свали (Английски)

 

Find energy efficient motor

IE5 В ДЕЙСТВИЕ - СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

Вижте в детайл пролзите от енергийно-ефективните помпи в ОВиК, повишаване на налягането и повече

Научете повече за Сградните Инсталации

Find energy efficient motor

IE5 В ДЕЙСТВИЕ - ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Вижте в детайл пролзите от енергийно-ефективните помпи в контрол на температурата, котли и инсталации и повече

Научете повече за Индустриалните Приложения