SP кампания

15/04/2014

SP

ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ SP И MP204 НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА ЗА ДВИГАТЕЛЯ

УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА:

1. Промоцията е валидна за продуктовата гама потопяеми помпи SP ( ≥ 9,2 kW) закупени от крайни клиенти* от оторизиран дистрибутор на Grundfos.

2. Период на кампанията: 1 април - 31 Декември 2014

3. Пуска в експлоатация на помпа SP, заедно с MP204 / Control MP204, трябва да бъде изпълненo от сертифициран сервизен партньор на Grundfos.

4. SIM карта трябва да се осигури от крайния клиент. Grundfos не я предоставя, като подарък при закупуване на помпа SP в периода на кампанията.

5.Чрез тази кампания Grundfos предлага, като подарък, едногодишен абонамент към системата. Със стартирането на втората година, абонамента трябва да бъде заплатен от клиента: 190 евро без ДДС за година.

6.За GSM модул не е необходим абонамент за системата. Офертата е валидна за страните в които GSM модул е достъпен.

7. При искане за допълнителна гаранция, клиент трябва да представи следните документи:

- Фактура за закупена помпа SP и защита MP204 / Control MP204 (продукти в кампания)

- Гаранционна карта за двата продукта на Grundfos, помпа SP и защита MP204 / Control MP204 (продукти в кампания)

- Подписани и подпечатани документи за пуск в експлоатация от оторизиран сервизен партньор на GRUNDFOS

* Краен клиент = Собственикът на инсталацията, където e инсталиранa помпата.